Référence des composants

Fabrication de pignons de direction pour les systèmes de direction de voitures particulières

Pince de préhension | Composants | Mobilité | Automobile | Train d'atterrissage

Task & Solution
  • Fraisage et usinage de 3.000 pignons de direction de 10 tailles différentes
  • Le robot équipé d'un préhenseur pneumatique de type GPP5008NC saisit les pignons et les transfère vers les couloirs de fraisage du centre d'usinage.
  • Équipé d'un protecteur, le GPP5000 atteint un niveau d'étanchéité IP67, ce qui permet à ce préhenseur d'être utilisé dans les conditions environnementales les plus difficiles, comme dans les centres d'usinage ou les rectifieuses.
  • Mouvement rapide et force de préhension élevée
  • Extrêmement résistante : guidage par rainures profilées acier dans acier
  • Longue durée de vie même dans un environnement hostile : protégé contre la corrosion et équipé en plus d'un racleur à double lèvre pour les guidages
Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message